Česká republika - Čeština

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4800 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Vyzařovací úhel asymetrického paprsku, Černá

ST761T 49S/PW935 DIA BK

Popis výrobku

Track flood (single), Hliník, Černá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 4800 lm, 38.5 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Vyzařovací úhel asymetrického paprsku, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 01158800
Úplný objednací kód: 872016901158800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102520 cs_CZ pdf 426.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102520_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102520_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST761T 49S/PW935 DIA BK IES
Soubor Revit
ST761T 49S/PW935 DIA BK 910505102520 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW935 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW935 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW935 DIA BK LDT