Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Vyzařovací úhel asymetrického paprsku, Bílá
ST761T 27S/830 PSU WH
Popis výrobku
Track flood (single), Hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Vyzařovací úhel asymetrického paprsku, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let