Česká republika - Čeština

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Vyzařovací úhel asymetrického paprsku, Bílá

ST761T 49S/PW940 DIA WH

Popis výrobku

Track flood (single), Hliník, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Vyzařovací úhel asymetrického paprsku, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 01146500
Úplný objednací kód: 872016901146500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102508 cs_CZ pdf 421.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102508_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102508_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST761T 49S/PW940 DIA WH IES
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW940 DIA WH LDT