Česká republika - Čeština

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Dvojitá asymetrická optika, Černá

ST762T 49S/PW930 DIA BK

Popis výrobku

Track flood (double), Hliník, Černá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 9400 lm, 77 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Dvojitá asymetrická optika, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 01434300
Úplný objednací kód: 872016901434300

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102415 cs_CZ pdf 435.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102415_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102415_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST762T 49S/PW930 DIA BK IES
Soubor Revit
ST762T 49S/PW930 DIA BK 910505102415 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW930 DIA BK LDT