Philips Projektor GreenSpace Evo, 58 W, 7400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazností, obdélníkový paprsek, Bílá
ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481
Popis výrobku
Polykarbonát, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 7400 lm, 58 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazností, obdélníkový paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Lišta
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 2 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let