Philips Projektor GreenSpace Evo, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Bílá
ST333X2 39S/830 PSU WB WH481
Popis výrobku
Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Lišta
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 2 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let