Česká republika - Čeština

Philips Projektor GreenSpace Evo, 44 W, 5800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Černá

ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482

Popis výrobku

Polykarbonát, Černá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Lišta

Kód objendávky: 910505104619
Úplný objednací kód: 872016983506100

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104619 cs_CZ pdf 440.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104619_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104619_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 IES
Soubor Revit
ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 910505104619 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB