Česká republika - Čeština

Philips Projektor GreenSpace Evo, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Bílá

ST333X2 27S/830 PSU WB WH481

Popis výrobku

Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Lišta

Kód objendávky: 910505104618
Úplný objednací kód: 872016983505400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104618 cs_CZ pdf 258.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104618_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104618_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 IES
Soubor Revit
ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 910505104618 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB