Česká republika - Čeština

Philips Projektor GreenSpace Evo, 28.5 W, 2700 lm, 2200 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, Bílá

ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481

Popis výrobku

Polykarbonát, Bílá, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Střední paprsek, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505104607
Úplný objednací kód: 872016959094600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104607 cs_CZ pdf 365.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104607_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104607_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 IES
Soubor Revit
ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 910505104607 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB