Popis výrobku
Polykarbonát, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 2400 lm, 26.5 W, 90.5 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Střední paprsek, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice