Philips Projektor GreenSpace Evo, 23.5 W, 2600 lm, 2700 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, Bílá
ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481
Popis výrobku
Polykarbonát, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 2600 lm, 23.5 W, 111 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Střední paprsek, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let