Česká republika - Čeština

Philips Projektor GreenSpace Evo, UltraEfficient, 17.4 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Bílá

ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481

Popis výrobku

Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2700 lm, 17.4 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505104601
Úplný objednací kód: 872016959088500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104601 cs_CZ pdf 324.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104601_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104601_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 IES
Soubor Revit
ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 910505104601 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB