Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for CoreLine trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Bílá

ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401

Popis výrobku

Double projector for CoreLine trunking, D65 mm, Polykarbonát, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910505104536
Úplný objednací kód: 872016959032800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104536 cs_CZ pdf 405.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104536_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104536_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 IES
Soubor Revit
ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 910505104536 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 LDT