Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Šedá

ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402

Popis výrobku

Polykarbonát, Šedá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910505104534
Úplný objednací kód: 872016959030400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104534 cs_CZ pdf 350.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104534_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104534_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 IES
Soubor Revit
ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 910505104534 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 LDT