Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Černá

ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402

Popis výrobku

Polykarbonát, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910505104533
Úplný objednací kód: 872016959029800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104533 cs_CZ pdf 236.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104533_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104533_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 IES
Soubor Revit
ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 910505104533 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 LDT