Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Šedá
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402
Popis výrobku
Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Lišta
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let