Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Černá

ST332T 17S/840 PSU HMB BK402

Popis výrobku

Polykarbonát, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Lišta

Kód objendávky: 59017500
Úplný objednací kód: 872016959017500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104521 cs_CZ pdf 246.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104521_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104521_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 IES
Soubor Revit
ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 910505104521 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 LDT