Česká republika - Čeština

Philips Maxos fusion Office

Maxos fusion Office: Flexibilní řešení poskytuje ideální světelný výkon

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Maxos fusion je přizpůsobitelné LED svítidlo určené k montáži na lištu, které nabízí vynikající kvalitu osvětlení. Jedná se o efektivní a flexibilní řešení osvětlení, které lze použít v různých prostředích od průmyslu přes obchodní prostory až po kanceláře, a které nabízí řadu možností osvětlení splňujících různé požadavky. Tato svítidla lze volně rozmístit podle potřeby a integrovat s dalšími službami či hardwarem od jiných dodavatelů. To přispívá k úspoře stropního prostoru. Lze ho také snadno přenastavit, aby odpovídal budoucím změnám rozložení prostoru. Systém obsahuje infrastrukturu, do které lze integrovat senzory pro sběr dat, čímž vám poskytuje příležitost použít získané, užitečné a podrobné informace k podpoře vašeho podnikání.

Výhody

  • Flexibilní osvětlení kanceláře – díky výběru svítidel lze využít v řadě různých kancelářských prostor

  • Připraveno na budoucnost: škálovatelnost a příprava na připojení k ovládacím prvkům a osvětlovacím systémům

Vlastnosti

  • Plně vyhovuje kancelářským standardům (UGR <19, L65< 3000 cd/m2), úroveň osvětlení podle požadavků na kancelářské použití

  • Nejvyšší účinnost ve své třídě > 140 lm/W

Použití

  • Kanceláře
  • Vzdělávání
  • Maloobchod

Varování a bezpečnost

  • Výrobek má IP20 a jako takový není chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.

  • Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Maxos fusion Office cs_CZ pdf 410.2 kB
Instalační pokyny
Maxos fusion Office-Installation instruction pdf 658.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Maxos fusion Office
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Maxos fusion Office
Více položek - Software Plugins