Česká republika - Čeština

Philips Maxos fusion Office, Trunking mounted, 39 W, 1520x186 mm, 5600 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR16, TP(b)

SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH

Popis výrobku

Trunking mounted, 1520x186 mm, Ocel, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 5600 lm, 39 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Široké vyzařování, Optika se šestiúhelníkovými mikročočkami, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka, TP(b) diffuser flammability class

Kód objendávky: 62223400
Úplný objednací kód: 872016962223400

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH txt 4.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103995 cs_CZ pdf 385.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos fusion Office-Installation instruction pdf 658.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103995_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103995_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH ies 16.2 kB