Česká republika - Čeština

Philips Maxos fusion Office, Trunking mounted, 32 W, 1139x186 mm, 4500 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR16, TP(b)

SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH

Popis výrobku

Trunking mounted, 1139x186 mm, Ocel, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 4500 lm, 32 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Široké vyzařování, Optika se šestiúhelníkovými mikročočkami, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka, TP(b) diffuser flammability class

Kód objendávky: 62222700
Úplný objednací kód: 872016962222700

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH txt 4.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103994 cs_CZ pdf 384.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos fusion Office-Installation instruction pdf 658.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103994_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103994_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH ies 16.2 kB