Česká republika - Čeština

Philips KeyLine, přisazené a závěsné, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK

Popis výrobku

L1200 mm; H70 mm, Hliník, Černá, Signální černá (RAL9004), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 62431300
Úplný objednací kód: 871951462431300

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK txt 3.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868367 cs_CZ pdf 581.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868367_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868367_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK IES
Soubor Revit
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK 910925868367 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK LDT