Philips CoreLine pro přisazenou montáž gen 4

Instalujte chytřeji, dokončete rychleji. Zvolte dlouhodobou spolehlivost a výkon

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Představujeme Philips CoreLine pro přisazenou montáž gen4, řadu vysoce kvalitních a inovativních svítidel, která jsou navržena tak, aby poskytovala energeticky účinné osvětlení s dlouhou životností pro domácí i kancelářské prostory. S vyšším světelným tokem až 6800 lm, zlepšeným měrným výkonem až 160 lm/W a delší životností L90@50K h/L80@100K h poskytuje naše řada CoreLine jasné a dlouhotrvající osvětlení. Naše svítidla pro přisazenou montáž jsou ve všech verzích vybavena konektory, balením od samostatné krabice až po verzi 4 v 1 a balením bez použití plastů. Díky tomu se jedná o skutečně ekologické a ekonomické řešení. Náš CoreLine surface-mounted gen4 má stejné zelené konektory jako panel CoreLine a je kompatibilní s konektory Wieland GSTi3 a GST/5. Modernizujte své osvětlení ještě dnes pomocí Philips CoreLine pro přisazenou montáž gen4. Jedná se o vysoce kvalitní a inovativní řešení, díky kterému společnost Philips dostává svému slibu o energeticky účinném osvětlení s dlouhou životností.

Výhody

  • Energeticky úsporné: Naše nejmodernější technologie LED zajišťuje, že povrchová montáž CoreLine gen4 je jak ekologická, tak nákladově efektivní, což vám šetří peníze na účtech za energii a zároveň pomáhá snižovat vaši uhlíkovou stopu.

  • Jasné a efektivní osvětlení: S vyšším světelným tokem až 6 800 lm poskytuje svítidlo CoreLine pro přisazenou montáž gen4 jasné a efektivní osvětlení pro vaše domácí i kancelářské prostory.

Vlastnosti

  • Vyšší světelné toky: až 6 800 lm (nahrazuje 2 x 58W konvenční světelné zdroje) pro jasné a efektivní osvětlení

  • Vylepšená účinnost: až 160 lm/W pro energeticky úsporné a ekologické osvětlení

Použití

  • Kanceláře
  • Zdravotní péče
  • Vzdělávání

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CoreLine pro přisazenou montáž gen 4 cs_CZ pdf 907.8 kB
Instalační pokyny
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 8.1 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 8.2 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 272.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CoreLine pro přisazenou montáž gen 4
Více položek - Visuals
Video
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CoreLine pro přisazenou montáž gen 4
Více položek - Software Plugins