Česká republika - Čeština

Philips CoreLine pro přisazenou montáž gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC

Popis výrobku

1200x200 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Povrch, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Mikroprizmatická čočka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Kabel bez konektoru, pětipólový, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 76424899
Úplný objednací kód: 872016976424899

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC txt 3.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401841987 cs_CZ pdf 629.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401841987_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401841987_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC IES
Soubor Revit
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC 911401841987 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB