Philips CoreLine pro přisazenou montáž gen 4, 27.5 W, 1200x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC
Popis výrobku
1200x200 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Povrch, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Mikroprizmatická čočka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Kabel s konektorem, třípólový, Třípólový zasunovací konektor
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ne
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let