Česká republika - Čeština

Philips CoreLine pro přisazenou montáž gen 4, 27.5 W, 200x1570 mm, 4000 lm, 3000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC

Popis výrobku

200x1570 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Povrch, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Mikroprizmatická čočka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Kabel s konektorem, třípólový, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 911401842687
Úplný objednací kód: 872016976431699

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt