Instalujte chytřeji, dokončete rychleji. Zvolte dlouhodobou spolehlivost a výkon
Philips CoreLine FastSet je energeticky úsporná LED náhrada jedna ku jedné za běžná vnitřní svítidla pro montáž na povrch. Mají identické světelné výkony jako zářivkové osvětlení, není tedy třeba provádět nové výpočty pro osvětlení pro projekty modernizace – díky designu „vše v jednom“ můžete přepínat mezi korelačními teplotami chromatičnosti (CCT) a světelným tokem ve stejném svítidle tak, aby přesně vyhovovaly vašim potřebám. Instalace těchto LED svítidel pro povrchovou montáž je také rychlá a flexibilní díky možnosti jednoduchého protažení vodičů nebo kabelového vstupu z boku či zezadu svítidla. To znamená, že vnitřní povrchově montovaná svítidla CoreLine FastSet lze snadno instalovat jako samostatné jednotky, buď přímo na povrch, nebo pomocí držáků. Díky rovným koncovkám a montáži čelem k čelu můžete také vytvořit světelnou linii. Je také snadné je propojit s dalšími svítidly CoreLine Fastset a vytvořit harmonické světelné linie. V případě potřeby je k dispozici také příslušenství pro přizpůsobení svítidel CoreLine pro závěsnou montáž. Jak byste od společnosti Philips očekávali, bezpečnost je navržena v každém svítidle CoreLine FastSet. Nejen, že jsou IP44 a IK06 chráněny proti náhodnému nárazu, bezpečnostní kolíky na krytu svítidla také brání jeho pádu. Pro použití chytrého osvětlení jsou k dispozici možnosti Interact Ready. S povrchově montovanými LED svítidly CoreLine FastSet získáte ideální řešení pro frekventované prostory, jako jsou chodby a schodiště.
Modernizace náhradou za energeticky úsporné LED
Vše v jednom: přepínejte mezi čtyřmi světelnými toky (od 1 700 lm do 6 000 lm) a dvěma teplotami chromatičnosti (3 000 K, 4 000 K) v jednom svítidle.
Až 154 lm/W
Identické světelné toky jako zářivková svítidla: 2 400–6 000 lm