Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, 43 W, L1440 mm, 6000 lm, 4000 K
SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440
Popis výrobku
L1440 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Opálové provedení, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 3 fáze
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let