Česká republika - Čeština

Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 20.5 W, L602 mm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact

SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602

Popis výrobku

L602 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, All-in, Multi Color Temperature, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opálové provedení, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 3 fáze

Kód objendávky: 75072299
Úplný objednací kód: 872016975072299

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 txt 3.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401803487 cs_CZ pdf 870.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401803487_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401803487_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 IES
Soubor Revit
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips SM155C 26S 830 840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 pdf 699.9 kB