Česká republika - Čeština

Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 43 W, 36 W, 30 W, 25 W, L1440 mm, 3700 lm, 4250 lm, 5100 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440

Popis výrobku

L1440 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3700 lm, 4250 lm, 5100 lm, 6000 lm, 43 W, 36 W, 30 W, 25 W, 148 lm/W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opálové provedení, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 3 fáze

Kód objendávky: 911401841585
Úplný objednací kód: 872016951017399
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
Tender text - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 txt 3.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401841585 cs_CZ pdf 1020.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401841585_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401841585_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 IES
Soubor Revit
Revit file - 911401841585 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 37 60S 830 840 PSU TW3 PI5 L1440 911401841585 pdf 623.7 kB