Nástěnná svítidla CoreLine FastSet: snadná instalace, vynikající osvětlení
Philips CoreLine FastSet je energeticky účinná náhrada LED za konvenční vnitřní nástěnná svítidla v poměru 1:1. Mají identické světelné výkony jako zářivkové osvětlení, není tedy třeba provádět nové výpočty pro osvětlení pro projekty modernizace – díky designu „vše v jednom“ můžete přepínat mezi korelačními teplotami chromatičnosti (CCT) a světelným tokem ve stejném svítidle tak, aby přesně vyhovovaly vašim potřebám. Instalace těchto nástěnných LED svítidel je také rychlá a flexibilní s možností jednoduchého prodrátování nebo vstupu kabelu ze strany nebo zezadu svítidla. To znamená, že interiérová nástěnná svítidla CoreLine FastSet lze snadno namontovat jako samostatné svítidlo přímo na stěnu nebo za použití držáků. Je také snadné je připojit k dalším svítidlům CoreLine FastSet a vytvořit tak harmonické linie světla. V případě potřeby je k dispozici také příslušenství pro přizpůsobení svítidel CoreLine pro závěsnou montáž. Jak byste od společnosti Philips očekávali, bezpečnost je navržena v každém svítidle CoreLine FastSet. Nejen, že jsou IP44 a IK06 chráněny proti náhodnému nárazu, bezpečnostní kolíky na krytu svítidla také brání jeho pádu. Pro použití chytrého osvětlení jsou k dispozici možnosti Interact Ready. Takže s nástěnnými LED svítidly CoreLine FastSet máte dokonalé řešení pro prostory s vysokou cirkulací, jako jsou chodby a osvětlení schodišť.
Modernizace náhradou za energeticky úsporné LED
Vše v jednom: přepínejte mezi dvěma světelnými toky (3000 lm, 6000 lm) a dvěma teplotami chromatičnosti (3000 K, 4000 K) v jednom svítidle
Až 140 lm/W
Identické světelné toky jako zářivková svítidla: 2400–6000 lm