Philips Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V
Osvědčená kvalita. Pohodová montáž. Pokaždé. Vaše spolehlivá a cenově dostupná volba pro každou práci
Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
Veřejné prostory a prostory s pohybem osob, jako jsou vchody, haly, chodby a schodiště, vyžadují to nejspolehlivější osvětlení. Bezporuchové řešení, kterému můžete svěřit bezpečné a efektivní osvětlení prostor a současně s ním šetřit cennou energii. S osvětlením Philips Ledinaire získáte tohle vše a ještě více. Tato oblíbená řada obsahuje běžně dostupný výběr základních typů LED svítidel, například náš moderní nástěnný model vhodný pro širokou škálu celkového osvětlení. Stejně jako zbytek řady Ledinaire je navržen k dodržení vysokých standardů kvality společnosti Philips a za velmi konkurenceschopnou cenu. Cenově dostupná, spolehlivá a energeticky úsporná volba od předního výrobce LED svítidel.
Výhody
Volitelné funkce MultiLumen a MultiColorTemp pro zjednodušení výběru produktu
Kvalita a spolehlivost značky Philips
Vlastnosti
Funkce MultiLumen a MultiColorTemp: dva světelné toky (1 100 lm a 1 700 lm) a tři možnosti teploty chromatičnosti v jednom svítidle (3 000 K, 3 500 K a 4 000 K)
Moderní, nenápadný design s kryty šroubů
Použití
Varování a bezpečnost
Nástěnný model svítidla Ledinaire lze využívat v exteriérech budovy, kabeláž musí být vedena vnitřkem, s maximální vzdáleností 10 metrů.