Česká republika - Čeština

Philips Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, IP65

WL070V LED17S/830 PSU II WH

Popis výrobku

D285 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1700 lm, 17 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 52268899
Úplný objednací kód: 871951452268899

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401826582 cs_CZ pdf 241.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction Ledinaire wall-mounted WL070V v2 pdf 3.6 MB
Instalační pokyny
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instruction pdf 4.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401826582_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401826582_EU
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL070V LED17S 830 PSU II WH 911401826582 pdf 624.7 kB