Česká republika - Čeština

Philips Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V, All-in, 17 W, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, IP65

WL070V LED11_17S/830_835_840

Popis výrobku

D285 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5, Široké vyzařování, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 50824899
Úplný objednací kód: 872016950824899

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401833985 cs_CZ pdf 764.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire Wall-mounted WL070V installation instructions pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401833985_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401833985_EU
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Ledinaire-Wall-mounted-WL070V-All-in-LED11S-17S-830-835-840-911401833985 pdf 625.3 kB