CoreLine Wall-mounted – pro každý projekt, kde na světle opravdu záleží, jasná volba pro LED
Nástěnná svítidla CoreLine skvěle ukazují přednosti řady CoreLine – jsou inovativní, vysoce kvalitní a jejich montáž je snadná. Je to přisazené svítidlo kruhového tvaru vhodné pro montáže na strop i stěnu. Lze ho snadno použít v prostorech s pohybem osob, jako jsou chodby a schodiště. Moderní nenápadný design v kombinaci s homogenním vyzařováním světla zaručují, že svítidlo působí vhodně ve většině architektur. Montáž CoreLine WL140V je rychlá a jednoduchá díky zasunovacím konektorům. V této řadě jsou k dispozici také svítidla kompatibilní se systémem InterAct s integrovanými prvky bezdrátové komunikace, která lze používat s bránami, senzory a softwarem InterAct.
Snadná instalace díky nástrčným svorkovnicím a možnosti smyčkování
Tenký a nenápadný design v černé nebo šedé barvě, k dispozici příslušenství
Tři světelné toky a dva odstíny bílého světla pro různé typy aplikací
Standardně odolné proti vodě a vandalismu
Určeno pro venkovní provoz – pouze pro nástěnnou montáž. Veškerá kabeláž musí být vedena v interiéru budovy s maximální vzdáleností 10 metrů