Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, EL-ready

WL140V 40S/827_830_840 WIA WH

Popis výrobku

Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Strop, Nástěnné, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Dva třípólové zasunovací konektory, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 30717099
Úplný objednací kód: 872110330717099

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401874087 cs_CZ pdf 1.6 MB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401874087_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401874087_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH IES
Soubor Revit
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH 911401874087 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.0 kB