Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, DALI, ELR/EL-DC
WL140V 40S/827_830_840 PSED WH
Popis výrobku
Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Strop, Nástěnné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI vhodný pro centrální nouzové osvětlení na stejnosměrné napětí (integrovaný), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Dva třípólové zasunovací konektory, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let