Popis výrobku
L602 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, All-in, Multi Color Temperature, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opálové provedení, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 3 fáze