Philips OneEase BN510C, High efficiency, 110 W, 20000 lm, 4000 K, CRI>80, Bezdrátové, Čirý, IP23
BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5
Nové
Popis výrobku
Hliník, Hliník, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, 20000 lm, 110 W, 182 lm/W, 4000 K, 0,38, CRI>80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel
Specifikace
- Kód řady svítidel
- 200S [LED module, system flux 20000 lm]
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let