Česká republika - Čeština

Philips OneEase BN510C, Batten, High efficiency, 110 W, 20000 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Čirý, IP23

BN510C 200S/840 DIA N HE WB TW3 PI7 L190

Nové

Popis výrobku

Batten, Hliník, Hliník, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 20000 lm, 110 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP23 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti dešti, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Sedmipólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 910925871903
Úplný objednací kód: 872110345916900

Specifikace

Kód řady svítidel
200S [LED module, system flux 20000 lm]
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BN510C 200S/840 DIA N HE WB TW3 PI7 L190 txt 4.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925871903 cs_CZ pdf 278.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925871903_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925871903_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BN510C 200S/840 DIA N HE WB TW3 PI7 L190 IES
Soubor Revit
BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 910925871903 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 200S/840 DIA N HE WB TW3 PI7 L190 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 200S/840 DIA N HE WB TW3 PI7 L190 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 200S/840 DIA N HE WB TW3 PI7 L190 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB