Výrobky
| Výrobek | Porovnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 5 300 | 4000 | 34 | 22 | |||
180 | 8 000 | 4000 | 44,5 | 22 | |||
160 | 8 000 | 4000 | 50 | 22 | |||
188 | 4 500 | 4000 | 24 | 19 | |||
191 | 4 500 | 4000 | 23,5 | 19 | |||
186 | 8 000 | 4000 | 43 | 22 | |||
182 | 8 000 | 4000 | 44 | 22 | |||
185 | 12 000 | 4000 | 65 | 22 |
informace o řadě výrobků
Popis
CoreLine Trunking gen2 je systém liniového osvětlení, který je navržen pro jednoduchost. Dodává se v různých délkách, úrovních světelného toku a vyzařovacích charakteristikách, které vyhovují každému projektu a použití. CoreLine Trunking gen2 se snadno používá a propojuje s bodovými svítidly a senzory. Poskytuje konzistentní a vysoce kvalitní osvětlení s dodatečnou ochranou proti náhodnému vniknutí vody. Inovativní systém se také snadno montuje a instaluje, což urychluje modernizace a renovace.
Výhody
Jednoduchost – snadno srozumitelná architektura
Široká nabídka včetně možností nouzového osvětlení
Vlastnosti
Intuitivní, jednovrstvá architektura – k vytvoření linky jsou potřeba pouze 2 objednací čísla 12NC
Výběr ze tří délek, každá se třemi různými úrovněmi světelného toku