Česká republika - Čeština

Philips Maxos univerzální, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Texturovaná, Bílá, IP20

LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH

Popis výrobku

Trunking light unit, L1517 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Třívrstvý stříkaný lak, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Široké vyzařování, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka, Průchozí vedení, 3 fáze

Kód objendávky: 910925869509
Úplný objednací kód: 871951477298400

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925869509 cs_CZ pdf 358.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925869509_EU
Více položek
Product-Diagrams-910925869509_EU
Více položek