Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 56 W, 1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Úzký paprsek, Texturovaná, Bílá, IP20

LL553X 105S/840 UE DIA NB WH

Popis výrobku

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 10500 lm, 56 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Úzký paprsek, Texturovaná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925870866
Úplný objednací kód: 872016995519600

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925870866 cs_CZ pdf 412.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925870866_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925870866_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LL553X 105S/840 UE DIA NB WH IES
Soubor Revit
LL553X 105S/840 UE DIA NB WH 910925870866 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 105S/840 UE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 105S/840 UE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 105S/840 UE DIA NB WH LDT