Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 20.5 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Texturovaná, Bílá, IP20

LL553X 40S/840 UE DIA WB WH

Popis výrobku

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 4000 lm, 20.5 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Široké vyzařování, Texturovaná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925870863
Úplný objednací kód: 872016995516500

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925870863 cs_CZ pdf 413.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925870863_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925870863_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LL553X 40S/840 UE DIA WB WH IES
Soubor Revit
LL553X 40S/840 UE DIA WB WH 910925870863 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 40S/840 UE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 40S/840 UE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 40S/840 UE DIA WB WH LDT