Česká republika - Čeština

Philips Maxos LED, Trunking light panel, 36.5 W, L1478 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Čirý, Bílá, IP20, ELB3h

4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3

Popis výrobku

Trunking light panel, L1478 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5500 lm, 36.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyzařování, Čirý, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic

Kód objendávky: 97502299
Úplný objednací kód: 871869697502299

Specifikace

Kód řady svítidel
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910500460259 cs_CZ pdf 375.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910500460259_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910500460259_EU
Více položek - Visuals