Česká republika - Čeština

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1479 mm, 5000 lm, 4000 K, Asymetrický reflektor, úhel osy 30°, Čirý, Bílá, IP40

4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH

Popis výrobku

Trunking light panel, L1479 mm, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Asymetrický reflektor, úhel osy 30°, Čirý, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP40 | Ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910629145926
Úplný objednací kód: 403073266639399

Specifikace

Kód řady svítidel
LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910629145926 cs_CZ pdf 358.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910629145926_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910629145926_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - 4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH LDT