Česká republika - Čeština

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Asymetrický reflektor, úhel osy 30°, Čirý, Bílá, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800

Popis výrobku

Trunking light panel, L1800 mm, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Asymetrický reflektor, úhel osy 30°, Čirý, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP40 | Ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 66635599
Úplný objednací kód: 403073266635599

Specifikace

Kód řady svítidel
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910629145526 cs_CZ pdf 466.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910629145526_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910629145526_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Soubor Revit
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.txt txt 36.5 kB
Soubor Revit
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.rfa zip 845.2 kB