Česká republika - Čeština

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 97 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, Texturovaná, Bílá, IP20

LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE

Popis výrobku

Trunking light unit, L2276 mm, Ocel, Bílá, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, 16000 lm, 97 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925868973
Úplný objednací kód: 871951473779200

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Tender text - LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE txt 4.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868973 cs_CZ pdf 396.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868973_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868973_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE IES
Soubor Revit
Revit file - LL500XI - 910925868973 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE LDT