Philips CoreLine trunking gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Úzký paprsek, Mléčná, Bílá, IP20
LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH
Popis výrobku
L3400 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Úzký paprsek, Mléčná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 2 jednotky
- Včetně předřadníku Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let