Česká republika - Čeština

Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 82 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Mléčná, Bílá, IP20

LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Popis výrobku

UltraEfficient, L3400 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925870135
Úplný objednací kód: 872016947461100

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925870135 cs_CZ pdf 357.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 766.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925870135_EU
Více položek
Product-Diagrams-910925870135_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH IES
Soubor Revit
Revit file - LL240XI - 910925870135 REVIT
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH LDT