Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 45.5 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Mléčná, Bílá, IP20
LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
Popis výrobku
UltraEfficient, L3400 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 9000 lm, 45.5 W, 198 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let